Login
Komponentenreferenz

Greifen von Kunststoff­verpackungen

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Verpackung

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

  • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
mehr
1. 2-Backen-Winkelgreifer
  • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
mehr
Aufgabe & Lösung

Unsere DKG-Greiferserie verfügt über eine stufenlose Hubkonfiguration, eine vielseitige Lösung, die die Funktionalität Ihrer Anwendungen mit Präzision und Leichtigkeit verbessert - passen Sie den Öffnungswinkel von 180° mit einer einfachen Stellschraube perfekt an Ihre spezifischen Anforderungen an! Mit seiner 2-in-1-Funktionalität integriert er nahtlos Greif- und Schwenkfunktionen in einem einzigen Modul und sorgt so für eine optimale Ausnutzung Ihres Bauraums. Diese Doppelfunktionalität steigert nicht nur die Effizienz, sondern maximiert auch das Potenzial Ihrer Anwendungen.

Highlights und Technische Daten
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP20
  • Magnetfeldsensor

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht